06390_15
锁紧把手 内螺纹,15 度
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锁紧把手 内螺纹
锁紧把手 内螺纹,15 度
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:
黑色氧化处理。
根据要求:
其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06390_15 锁紧把手 内螺纹,15 度
140 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
X
T
A
A2
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
H4
齿数
CAD
配件
价格
订购
06390-1062
15°
M6
18
100
15
13,5
33
25
10
19
2
12
23
29
26
根据要求
06390-1082
15°
M8
18
100
15
13,5
33
25
10
19
2
12
23
29
26
根据要求
06390-2102
15°
M10
21
127
15
19
41
30
12
22
2
13,5
26
38
30
根据要求
06390-2122
15°
M12
21
127
15
19
41
30
12
22
2
13,5
26
38
30
根据要求
06390-3122
15°
M12
27
145
15
23
45
37
14
28
2
17
33
48
36
根据要求
06390-3162
15°
M16
27
145
15
23
45
37
14
28
2
17
33
48
36
根据要求
本类目的其他商品
06390_0
锁紧把手 内螺纹,0 度