norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06390
锁紧把手 内螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锁紧把手 内螺纹
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:
黑色氧化处理。
根据要求:
其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06390 锁紧把手 内螺纹
221 kB
图片(总概述)
锁紧把手 内螺纹,0 度
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
X
T
A
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
齿数
CAD
配件
价格
订购
06390-1061
0°
M6
18
102
13,5
33
25
10
19
2
12
23
26
根据要求
06390-1081
0°
M8
18
102
13,5
33
25
10
19
2
12
23
26
根据要求
06390-2101
0°
M10
21
131
19
41
30
12
22
2
13,5
26
30
根据要求
06390-2121
0°
M12
21
131
19
41
30
12
22
2
13,5
26
30
根据要求
06390-3121
0°
M12
27
148
23
45
37
14
28
2
17
33
36
根据要求
06390-3161
0°
M16
27
148
23
45
37
14
28
2
17
33
36
根据要求
锁紧把手 内螺纹,15 度
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
X
T
A
A2
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
H4
齿数
CAD
配件
价格
订购
06390-1062
15°
M6
18
100
15
13,5
33
25
10
19
2
12
23
29
26
根据要求
06390-1082
15°
M8
18
100
15
13,5
33
25
10
19
2
12
23
29
26
根据要求
06390-2102
15°
M10
21
127
15
19
41
30
12
22
2
13,5
26
38
30
根据要求
06390-2122
15°
M12
21
127
15
19
41
30
12
22
2
13,5
26
38
30
根据要求
06390-3122
15°
M12
27
145
15
23
45
37
14
28
2
17
33
48
36
根据要求
06390-3162
15°
M16
27
145
15
23
45
37
14
28
2
17
33
48
36
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06140
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6305 和 DIN 6307
06150
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6304 和 DIN 6306
06170
十字旋钮 带螺杆
06330
锥形手柄
DIN 99
06340
锁紧把手
06341
不锈钢锁紧手柄
06342
锁紧把手
06350
锁紧把手
06370
锁紧把手 内螺纹
06371
锁紧把手 不锈钢,内螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83