norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
安全锁紧把手 外螺纹
06383

安全锁紧把手 外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:精细塑料涂层,黑色。使用说明:操作安全锁紧手柄时,必须尽量下压,直至轮齿完全啮合。然后可以操作其进行锁紧或松开。操作完成后,内部弹簧会将手柄顶开,因而确保其安全 (把手脱离)。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06383 安全锁紧把手 外螺纹 233 kB

图纸

安全锁紧把手 外螺纹

商品选择/筛选

订货号XLA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06383-1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 根据要求
06383-1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 根据要求
06383-1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 根据要求
06383-1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 根据要求
06383-1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 根据要求
06383-1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 根据要求
06383-1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 根据要求
06383-1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
06383-1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83