06342_PB
锁紧把手 定位孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锁紧把手
锁紧把手 定位孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
强度 5.8 的钢制部件
手柄球,热固塑料 PF 31,黑色。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
平头夹紧把手可用于简单的夹紧任务和开关操作。
需要足够的操作空间,保证控制手柄能够旋转 360°。
根据要求:
其他内螺纹、定位孔和内星。
尺寸“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06342_PB 锁紧把手 定位孔
142 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
固定方式
X
A=手柄长度
A1
D
D1
D2
H
H1
H2
CAD
配件
价格
订购
06342-106
定位孔
6
75
15
25
8
20
14
22
8,5
根据要求
06342-108
定位孔
8
75
15
25
8
20
14
22
8,5
根据要求
06342-110
定位孔
10
75
15
25
8
20
14
22
8,5
根据要求
06342-112
定位孔
12
100
15
33
10
25
17
27
10
根据要求
06342-116
定位孔
16
100
15
33
10
25
17
27
10
根据要求
06342-120
定位孔
20
128
15
41
12
30
20
36
11,5
根据要求
06342-124
定位孔
24
128
15
41
12
30
20
36
11,5
根据要求
本类目的其他商品
06342_IG
锁紧把手 内螺纹
06342_IS
锁紧把手 内星