05665_OE
迷你夹钳 用于水平安装-不带终端反馈
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
气动夹钳
迷你夹钳 用于水平安装
迷你夹钳 用于水平安装-不带终端反馈
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
壳体:高强度铝合金。
压臂:钢制。
规格:
压臂黑色氧化处理。
提示:
迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05665_OE 迷你夹钳 用于水平安装-不带终端反馈
258 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
尺寸
夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
D1
L1
L3
L4
L5
L6
连接螺纹
CAD
配件
价格
订购
05665-084
2
8
25
5
6
26
32
12
10
45
65
33
2,5
3
6,5
5
123
32
48
4
50
M05
根据要求
05665-154
3
15
54
5
6
30
39
15
12
45
65
50
3
3
8,5
8,3
158
32
48
10,5
73
G1/8
根据要求
05665-254
4
25
75
5
6
35
45
12
16
50
70
52
4
4
8,5
8,3
182
45
64
19,5
80
G1/8
根据要求
本类目的其他商品
05665_ME
迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈