05665_ME
迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
气动夹钳
迷你夹钳 用于水平安装
迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
壳体:高强度铝合金。
压臂:钢制。
规格:
压臂黑色氧化处理。
提示:
迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05665_ME 迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈
319 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
尺寸
夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
CAD
配件
价格
订购
05665-081
2
8
25
5
6
26
32
12
10
45
65
33
根据要求
05665-151
3
15
54
5
6
30
39
15
12
45
65
50
根据要求
05665-251
4
25
75
5
6
35
45
12
16
50
70
52
根据要求
订货号
尺寸
B10
B11
B12
D1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
连接螺纹
CAD
配件
价格
订购
05665-081
2
2,5
3
6,5
5
123
16
32
48
4
50
M05
根据要求
05665-151
3
3
3
8,5
8,3
158
22
32
48
10,5
73
G1/8
根据要求
05665-251
4
4
4
8,5
8,3
182
26,5
45
64
19,5
80
G1/8
根据要求
本类目的其他商品
05665_OE
迷你夹钳 用于水平安装-不带终端反馈