norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈
05665_ME

迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:壳体:高强度铝合金。
压臂:钢制。
规格:压臂黑色氧化处理。提示:迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05665_ME 迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈 319 kB

图纸

迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈
迷你夹钳 用于水平安装-电磁终端检测反馈

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12D1L1L3L4L5L6连接螺纹CAD配件价格订购
05665-081282556263212104565332,536,551233248450M05 根据要求
05665-151315545630391512456550338,58,3158324810,573G1/8 根据要求
05665-251425755635451216507052448,58,3182456419,580G1/8 根据要求