norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:旋转锁销用于快捷简单地更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。
材料:不锈钢制壳体。
钢制套筒。
旋钮,采用热塑性塑料 PA(聚酰胺)制成。
规格:亮色壳体。
套筒,镀镍。
黑色压紧旋钮,采用 PA 材料,玻璃纤维增强型。
提示:随供了 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 6 至 20 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位。
将旋转锁销放到预装配的夹紧板中。
将旋钮拧到档位“ON”上。
完全夹紧时会听到一声咔嗒信号。
附件:夹紧板 05592-30图纸提示:
1) 板
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05592-10_KN 不锈钢旋转锁销,塑料旋钮 392 kB

图纸

不锈钢旋转锁销,塑料旋钮

商品选择/筛选

订货号材料类型 2D

LD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度

CAD配件价格订购
05592-10-81625聚酰胺钢制销钉816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤130 °C 根据要求
05592-10-816聚酰胺钢制销钉816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤130 °C 根据要求