05601-12_B
用于 B 型摇杆的钢制圆杆
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
摇杆附件
用于摇杆的钢制圆杆
用于 B 型摇杆的钢制圆杆
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制圆杆。
规格:
钢制镀锌。
提示:
钢制圆杆与摇杆(05600-01 或 05600-02)配合使用,用于固定控制柜。圆杆可用于两点式或三点式锁定系统。
附件:
05601-05 钢、不锈钢或锌制连杆适配器。
05601-20 用于圆杆的锌制附件。
05601-13 用于圆杆的塑料导轨。
05601-14 用于圆杆的塑料挡块。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05601-12_B 用于 B 型摇杆的钢制圆杆
78,6 kB
旋转手柄使用说明
474 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
形状类型
B
D
D1
H1
L
L1
CAD
配件
价格
订购
05601-12-010400
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
400
6
根据要求
05601-12-010500
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
500
6
根据要求
05601-12-010600
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
600
6
根据要求
05601-12-010700
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
700
6
根据要求
05601-12-010800
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
800
6
根据要求
05601-12-010900
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
900
6
根据要求
05601-12-011000
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
1000
6
根据要求
05601-12-011100
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
1100
6
根据要求
05601-12-011200
B
带孔眼
带平头端
16
8
6,5
4
1200
6
根据要求
本类目的其他商品
05601-12_A
用于 A 型摇杆的钢制圆杆
05601-12_C
用于 C 型摇杆的钢制圆杆
05601-12_D
用于 D 型摇杆的钢制圆杆
05601-12_E
用于 E 型摇杆的钢制圆杆
05601-12_F
用于 F 型摇杆的钢制圆杆