05598
碰锁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
碰锁
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
压铸铝。
塑料盖板。
规格:
黑色或者铝色粉末涂层。
黑色或铝色盖板。
提示:
用于门和阀门的方便和安全锁定。安装无需机械处理,在正面用圆柱头或半圆头埋头螺栓(M6 号)。在上锁状态下具备防卸下保险。在钥匙操作时,分别随附 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(欧标钥匙 5333)。在双位致动时,随附双位钥匙。
图纸提示:
操作件:
a) 相同锁定的钥匙
b) 方形 8 mm
c) 双齿 5 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
05598_Datasheet_32555--zh
272 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
类型
槽宽
操作元件
CAD
配件
价格
订购
05598-100562
铝原色
A
8/10
不可锁定
根据要求
05598-170562
铝原色
A
8/10
锁
根据要求
05598-100561
黑色
A
8/10
不可锁定
根据要求
05598-170561
黑色
A
8/10
锁
根据要求
05598-118561
黑色
A
8/10
方形 8 mm
根据要求
05598-145561
黑色
A
8/10
双齿 5 mm
根据要求
05598-200681
黑色
B
8/10
不可锁定
根据要求
05598-270681
黑色
B
8/10
锁
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-18
|
>
|
>>
05526
弹片搭扣
05526
适用于弹片搭扣
05530-05
不锈钢搭扣 DIN 3133
05530-05
不锈钢搭扣 DIN 3133
05531
拉环搭扣
05531
拉扣
05536
拉环搭扣
05536
适用于拉环搭扣
05547-05
带脱扣器的不锈钢搭扣
05547-10
搭扣,隐藏式旋拧孔
<<
|
<
|
1-10
|
11-18
|
>
|
>>