|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌,蓝色钝化处理。 B 型搭扣配件(可焊接),亮色。提示:重载锻造搭扣,主要用于多功能车、农业以及工程设备。在锁紧状态下,具备安全闩锁防止意外打开。
为了补偿公差或者调整拉力,可以通过D1螺杆调整拉环伸出长度来实现。
请单独订购拉扣部分。
夹持力F1是指搭扣而非拉扣承受力。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 夹持力 F1 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05560-1702041 | 49 | 62 | 37 | 18 | 30 | 14 | 7 | M10 | 30 | 17 | 14 | 204 | 86 | 16 | 25 | 165 | 20000 |  | | 根据要求 | | 05560-1852371 | 65 | 82 | 50 | 20 | 36 | 15 | 8,5 | M14x1,5 | 32 | 20 | 18 | 237 | 104 | 21 | 40 | 190 | 30500 |  | | 根据要求 | |
|
|