norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。

当拉环勾上拉扣后,需要额外拉近15mm用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力,可以通过M8螺杆调整拉环伸出长度来实现。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。

请单独订购拉扣部分。

夹持力F1是指搭扣而非拉扣承受力。
根据要求:可提供带锁环的可锁定型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05552_SVA 可调锁扣 A型 196 kB

图纸

可调锁扣 A型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
类型HL夹持力
F1
N
CAD配件价格订购
05552-1611451钢制A211456500 根据要求
05552-1611452不锈钢A211456500 根据要求
05552-1611681钢制A361686500 根据要求
05552-1611682不锈钢A361686500 根据要求