|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4301。 规格:镀锌,蓝色钝化处理。 亮色不锈钢。提示:可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。为便于调整,搭扣拉环长度可调节。
当拉环勾上拉扣后,需要额外拉近15mm用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力,可以通过M6螺杆调整拉环伸出长度来实现。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。
请单独订购拉扣部分。
夹持力F1是指搭扣而非拉扣承受力。根据要求:可提供锁扣防脱开保护。附件:拉扣 05550。 拉扣 05530。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 类型 | 夹持力 F1 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05550-1421121 | 钢制 | A | 1000 |  | | 根据要求 | | 05550-1421122 | 不锈钢 | A | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|