05536_A
A 型拉扣,适用于拉环搭扣
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
拉扣,适用于带拉环的搭扣,带隐藏式旋拧孔
A 型拉扣,适用于拉环搭扣
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4301。
规格:
镀锌,厚膜钝化和面漆密封。
亮色不锈钢。
附件:
搭扣 05536。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05536_GHA A 型拉扣,适用于拉环搭扣
158 kB
Datasheet 05536_A A 型拉扣,适用于拉环搭扣
141 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
CAD
配件
价格
订购
05536-91520601
钢制
A
根据要求
05536-91520602
不锈钢
A
根据要求
本类目的其他商品
05536_B
B 型拉扣,适用于拉环搭扣
05536_C
C 型拉扣,适用于拉环搭扣
05536_D
D 型拉扣,适用于拉环搭扣