norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 3000 N,带隐藏式旋拧孔,样式 B
05535_B

带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 3000 N,带隐藏式旋拧孔,样式 B

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:拉环搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。
通过弹片弹力提供锁紧力。

借助孔 D2,可防止搭扣意外松开或封闭。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。

请单独订购拉扣部分。

夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。
根据要求:可闭锁规格,带锁眼。附件:拉扣 05535。特点:
RoHS

图纸

带拉环的钢制或不锈钢搭扣,承载力可达 3000 N,带隐藏式旋拧孔,样式 B

商品选择/筛选

订货号名称主体
材料
类型D2夹持力
F1
N
CAD配件价格订购
05535-2641351搭扣钢制B3,83000 根据要求
05535-2641352搭扣不锈钢B3,83000 根据要求