05531_SVB
拉环搭扣 B型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
拉环搭扣
拉环搭扣 B型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4301。
规格:
镀锌,厚膜钝化和面漆密封。
不锈钢。
提示:
拉环搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。
通过弹片弹力提供锁紧力。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。
请单独订购拉扣部分。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05531_SVB 拉环搭扣 B型
193 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
CAD
配件
价格
订购
05531-2520821
钢制
B
根据要求
05531-2520822
不锈钢
B
根据要求
本类目的其他商品
05531_SVA
拉环搭扣 A型
05526_GHA
A 型拉扣,适用于弹片搭扣
05531_GHB
B 型拉扣,适用于短型拉环搭扣
05531_GHC
C 型拉扣,适用于短型拉环搭扣
05531_GHD
D 型拉扣,适用于短型拉环搭扣