05530-05_GHB
用于搭扣 DIN 3133 的 B 型挂钩
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
不锈钢搭扣 DIN 3133
用于搭扣 DIN 3133 的 B 型挂钩
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301。
规格:
经光滑打磨处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05530-05_GHB 用于搭扣 DIN 3133 的 B 型挂钩
173 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型
L
B
A
D
CAD
配件
价格
订购
05530-05-92460482
拉扣
B
48
18
20
4,8
根据要求
本类目的其他商品
05530-05_SV
搭扣 DIN 3133
05530-05_GHA
用于搭扣 DIN 3133 的 A 型挂钩