05526_SVA
弹片搭扣 A型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
弹片搭扣
弹片搭扣 A型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4301。
规格:
镀锌,厚膜钝化和面漆密封。
不锈钢。
提示:
弹片搭扣用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过突破死点抵抗振动。
通过弹片弹力提供锁紧力。
搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。
请单独订购拉扣部分。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05526_SVA 弹片搭扣 A型
164 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
CAD
配件
价格
订购
05526-1550911
钢制
A
根据要求
05526-1550912
不锈钢
A
根据要求
本类目的其他商品
05526_GHA
A 型拉扣,适用于弹片搭扣