norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸铝。
塑料盖板。
规格:黑色或者铝色粉末涂层。
黑色或铝色盖板。
提示:用于门和阀门的方便和安全锁定。安装无需机械处理,在正面用圆柱头或半圆头埋头螺栓(M6 号)。在上锁状态下具备防卸下保险。在钥匙操作时,分别随附 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(欧标钥匙 5333)。在双位致动时,随附双位钥匙。图纸提示:
操作件:
a) 相同锁定的钥匙
b) 方形 8 mm
c) 双齿 5 mm
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 05598_A_Datasheet_32556--zh 293 kB

图纸

A 型插塞

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型

槽宽操作元件CAD配件价格订购
05598-100562铝原色A8/10不可锁定 根据要求
05598-170562铝原色A8/10 根据要求
05598-100561黑色A8/10不可锁定 根据要求
05598-170561黑色A8/10 根据要求
05598-118561黑色A8/10方形 8 mm 根据要求
05598-145561黑色A8/10双齿 5 mm 根据要求

本类目的其他商品