|
|
05837-24_B钢制推杆夹钳,夹持力可达 6675 N,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制镀锌。 耐油塑料手柄。提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。 因此可以按下它和拉动它。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | A1 | B | B1 | B5 | C1 | D
| D1 | H | 行程 S | L | L1 | L2 | M | 把手转角 | 把手施力 FH N | 夹紧力 F1 N | 夹持力 F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05837-24-022502 | B | 35 | 52,4 | 41,4 | 57,2 | 5 | 25,4 | 6,7 | 12,6 | 97,9 | 32 | 125,5 | 53,3 | 30,2 | M8x50 | 183° | 60 | 1300 | 2250 |  | | 根据要求 | | 05837-24-038002 | B | 41,4 | 58,8 | 41,4 | 57,2 | 5 | 31,8 | 8,3 | 15,9 | 124,9 | 42 | 157,2 | 78 | 40 | M10x50 | 183° | 100 | 1800 | 3800 |  | | 根据要求 | | 05837-24-066752 | B | 50,8 | 73,2 | 50,8 | 71,4 | 6,4 | 44,4 | 8,3 | 18,9 | 174 | 60 | 235,6 | 118,4 | 50 | M12x50 | 183° | 140 | 3000 | 6675 |  | | 根据要求 | |
|
|