|
|
05837-10_B钢制或不锈钢推杆夹钳,夹持力可达 3150 N,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制镀锌。 光亮不锈钢。 耐油塑料手柄。提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。 因此可以按下它和拉动它。
C 型带方形推杆,适用于高扭转力。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C1 | D
| D1 | H | 行程 S | L | L1 | M | 把手转角 | 把手施力 FH N | 夹紧力 F1 N | 夹持力 F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05837-10-031502 | B | 钢制 | 41,3 | 109,5 | 34,9 | 15,9 | 41,3 | 55,6 | 4,8 | 17,5 | 7,1 | 12,6 | 83,3 | 41,3 | 153,2 | 43,7 | M8x50 | 180° | 100 | 1800 | 3150 |  | | 根据要求 | |
|
|