|
|
05835-01_A钢制或不锈钢微型推杆夹钳,带支架,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。 光亮不锈钢。 耐油塑料手柄。提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。 因此可以按下它和拉动它。
K1545.00500 型压力主轴由尼龙制成。
下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D
| D1 | H | 行程 S | L | L1 | L2 | M | 把手转角 | 夹持力 F2 N | 把手施力 FH N | 夹紧力 F1 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05835-01-00500 | A | 钢制 | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2 | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 17 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 190° | 500 | 80 | 500 |  | | 根据要求 | | 05835-01-10500 | A | 不锈钢 | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2 | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 17 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 190° | 500 | 80 | 500 |  | | 根据要求 | |
|
|