|
|
05775-04_C水平压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆,C 型,大型 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:黑色快速夹钳特别适合光学测量。黑色的表面可防止在测量和拍照时产生反光。材料:钢制。规格:钢制,经黑色氧化处理。 耐油塑料手柄。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D
| H | 夹持力 F1 N | 夹持力 F2 N | 把手施力 FH N | L | L1 | L2 | 安装孔 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05775-04-003400 | C | 26 | 42 | 31 | 47 | 15 | 9 | 26 | 3 | 34 | 17,5 | 6,6 | 66,5 | 1400 | 3400 | 200 | 225 | 79 | 48,6 | 1 |  | | 根据要求 | |
订货号 | M | 夹紧力 F3 N | 夹紧力 F4 N | 把手转角 | 压把转角 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05775-04-003400 | M8x65 | 800 | 1900 | 72° | 90° |  | | 根据要求 | |
|
|