|
|
05715-11_C垂直压紧式黑色钢制快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆,C 型,大型 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:黑色快速夹钳特别适合光学测量。黑色的表面可防止在测量和拍照时产生反光。材料:钢制。规格:钢制,经黑色氧化处理。 耐油塑料手柄。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D
| H | 夹持力 F1 N | 夹持力 F2 N | 把手施力 FH N | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05715-11-002600 | C | 19 | 35 | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 1000 | 2600 | 150 | 110 | 75 | 50,1 |  | | 根据要求 | |
订货号 | M | 夹紧力 F3 N | 夹紧力 F4 N | 把手转角 | 压把转角 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05715-11-002600 | M8x50 | 800 | 1600 | 70° | 90° |  | | 根据要求 | |
|
|