05080_HS
挂钩夹钳
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳
挂钩夹钳及拉扣
挂钩夹钳
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
支架及杠杆为低碳钢1.0301,
轴销及挂钩为调质钢1.0501。
规格:
钢件镀锌,
轴销及挂钩热处理,
耐油塑料把手。
提示:
若要更改基底位置须将搭扣反转。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05080_HS 挂钩夹钳
168 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
L
L1
L2
L3
L4
L5
B
H
H1
H2
A
min.
A
max.
C
D
D1
G
R
R1
S
S1
F
kN
塑料把手
CAD
配件
价格
订购
05080-01
231
60
45
39
10
7
32
36
16
17
17
19
25
M8
6,5
3
151
29
10
3
1
05200-115
根据要求
05080-03
349
90
68
50
9
10
45
64
30
31
30
32
30
M12
8,5
5
215
36,5
14
4
3
05200-135
根据要求
本类目的其他商品
05080_GH
拉扣