05080_GH
拉扣
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳
挂钩夹钳及拉扣
拉扣
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
淬硬钢 1.0301
规格:
钢件镀锌.
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05080_GH 拉扣
143 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
L3
L4
L5
L6
B1
H
H1
A
min.
A
max.
D1
D2
S1
S2
CAD
配件
价格
订购
05080-011
39
10
7
55
42
23
16
17
19
6,5
9
3
10
根据要求
05080-031
50
9
10
82
59
40
30
30
32
8,5
13
4
14
根据要求
本类目的其他商品
05080_HS
挂钩夹钳