norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带支架的不锈钢状态感应器,V 型,用于垂直压紧式快速夹钳
05990-20_V

带支架的不锈钢状态感应器,V 型,用于垂直压紧式快速夹钳

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带支架的状态传感器用于查询快速夹钳的运行状态。
传感器检测快快速夹钳是打开还是关闭的,并能够以电子方式处理此状态信息。
将传感器通过支架连接到快速夹钳。
材料:不锈钢。规格:亮色。提示:状态传感器和支架在交付时未组装。技术参数:感应式传感器:
输出电路:常闭触点 (NO)
工作电压:10 - 30 V DC
工作电流:100 mA
开关距离:0.8 mm
开关频率:5000 Hz
防短路:有
反极性保护:有
保护级别:IP 67
连接方式:0.3 m 电缆,PUR,带连接器
温度范围:-25° C - +70°C
许可证:CE、c-UL-us、UKCA;WEEE
装配:使用螺母将状态传感器连接到支架上并设置尺寸为 L1。
支架通过支脚和安装面之间的通孔用快速夹钳螺钉固定。
安装快速夹钳后要进行开关点的微调。
详细步骤参见安装说明。
附件:05908
10451
80140
安全:状态感应器不适用人身的安全防护。图纸提示:
1) LED-指示灯

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05990-20_V 带支架的不锈钢状态感应器,V 型,用于垂直压紧式快速夹钳 357 kB

图纸

带支架的不锈钢状态感应器,V 型,用于垂直压紧式快速夹钳

商品选择/筛选

订货号类型AA1A2A3BB1B2B5D

GG1HH1LL1L2PSW适用快速夹钳M=主轴
快速
张紧器
CAD配件价格订购
05990-20-06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,539300705908M6x35 根据要求
05990-20-08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,539300705908M8x45 根据要求