05990-20_H
带支架的不锈钢状态感应器,H 型,用于水平压紧式快速夹钳
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳附件
带支架的不锈钢状态感应器 用于快速夹钳
带支架的不锈钢状态感应器,H 型,用于水平压紧式快速夹钳
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
带支架的状态传感器用于查询快速夹钳的运行状态。
传感器检测快快速夹钳是打开还是关闭的,并能够以电子方式处理此状态信息。
将传感器通过支架连接到快速夹钳。
材料:
不锈钢。
规格:
亮色。
提示:
状态传感器和支架在交付时未组装。
技术参数:
感应式传感器:
输出电路:常开触点 (NO)
工作电压:10 - 30 V DC
工作电流:100 mA
开关距离:0.8 mm
开关频率:5000 Hz
防短路:有
反极性保护:有
保护级别:IP 67
连接方式:0.3 m 电缆,PUR,带连接器
温度范围:-25° C - +70°C
许可证:CE、c-UL-us、EAC
装配:
使用螺母将状态传感器连接到支架上并设置尺寸为 L1。
支架通过支脚和安装面之间的通孔用快速夹钳螺钉固定。
安装快速夹钳后要进行开关点的微调。
详细步骤参见安装说明。
附件:
05900
10451
80140
安全:
状态感应器不适用人身的安全防护。
图纸提示:
1) LED-指示灯
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05990-20_H 带支架的不锈钢状态感应器,H 型,用于水平压紧式快速夹钳
374 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
A1
A2
B
B1
B3
B4
B5
D
G
G1
H
L
L1
L2
P
SW
适用快速夹钳
M
CAD
配件
价格
订购
05990-20-06111
H
26
39
6,5
28
39
8
23
2
5,5
M5X0,5
M8x1
20,1
27
13,8
39
300
7
05900
M6x35
根据要求
05990-20-08111
H
26
44
9
31
45
8
24
2
6,2
M5X0,5
M8x1
27,3
27
20,6
39
300
7
05900
M8x45
根据要求
本类目的其他商品
05990-20_V
带支架的不锈钢状态感应器,V 型,用于垂直压紧式快速夹钳