|
|
05596-10_B带按钮的塑料弹簧锁,折叠式,B 型,可锁定 |
返回 |
|
|
产品说明材料:PC/ABS。规格:黑色、白色或者米色壳体。 黑色、镀铬、白色或者米色把手。提示:这些弹簧锁设计有嵌入式把手,可嵌入门、活门和护盖中。 提供四种不同的尺寸,适用于不同的门板厚度。通过可锁定的同类产品提高安全性。 预先拧紧的把手可防止噪音。
可燃性(塑料规格):请参见 UL94-HB 所列。 螺栓拧紧的最大扭矩:2 Nm。使用说明:拉动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。关紧门后会自动确保锁定。也可从后面操作锁闩。应用:- 汽车行业 - 医疗技术 - 机械制造 - 船舶和造船 - 航天航空 - 家具行业装配:1. 根据图纸制造安装切口。 2. 连接安装支架。 3. 使用安装部件从后侧固定。供货范围安装托架,以及合适的螺栓 (M5) 和安装支架在供货范围内。 安装支架的螺栓 (M5) 未包含在供货范围内。 图纸提示:1) 门板 2) 框架 3) 把手 4) 安装支架 5) 安装托架高度(请参见表 H7) 6) 安装切口 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 颜色 | 组件 颜色 | A | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-10-2002356000 | B | 不可锁定 | 黑色 | 黑色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356000 | B | 不可锁定 | 黑色 | 黑色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356000 | B | 不可锁定 | 黑色 | 黑色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356000 | B | 不可锁定 | 黑色 | 黑色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2002356022 | B | 不可锁定 | 白色 | 白色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356022 | B | 不可锁定 | 白色 | 白色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356022 | B | 不可锁定 | 白色 | 白色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356022 | B | 不可锁定 | 白色 | 白色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2002356033 | B | 不可锁定 | 米色 | 米色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356033 | B | 不可锁定 | 米色 | 米色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356033 | B | 不可锁定 | 米色 | 米色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356033 | B | 不可锁定 | 米色 | 米色 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2002356001 | B | 不可锁定 | 黑色 | 镀铬 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356001 | B | 不可锁定 | 黑色 | 镀铬 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356001 | B | 不可锁定 | 黑色 | 镀铬 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356001 | B | 不可锁定 | 黑色 | 镀铬 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 | 组件 颜色 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=夹持力 (N) | 牵引力 F1 N | 温度范围 °C
| S=门板厚度, 单位为 mm | 螺栓 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-10-2002356000 | B | 黑色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356000 | B | 黑色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356000 | B | 黑色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356000 | B | 黑色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2002356022 | B | 白色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356022 | B | 白色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356022 | B | 白色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356022 | B | 白色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2002356033 | B | 米色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356033 | B | 米色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356033 | B | 米色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356033 | B | 米色 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2002356001 | B | 镀铬 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2007356001 | B | 镀铬 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2012356001 | B | 镀铬 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 根据要求 | | 05596-10-2017356001 | B | 镀铬 | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 根据要求 | |
|
|