|
|
04368_B液压紧凑型转角夹具,双 / 单作用式,带有弹簧复位,B 型,法兰位于底部 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:紧凑型转角夹具为夹紧装置而设计,在拆卸或插入时,夹紧点必须保持灵活。并且也适用于狭窄的安装条件。紧凑型转角夹具可用作单作用或双作用式拉力气缸。紧凑型转角夹具有三种外壳类型以及不同的操作模式可供选择。夹紧运动是由叠加的旋转和提升运动启动。实际夹紧行程以线性运动的方式进行。有大量左旋或右旋角度为 90° 的型号可供选择。 材料:钢制外壳和活塞。 密封件 NBR。规格:外壳经氧化处理。 活塞经硬化处理。提示:如果超过转角夹具允许的体积流量,则必须插入单向流量控制阀。 转角夹具的允许工作压力取决于夹紧臂的长度。 安装夹紧臂时,必须将其固定到位,以免损坏转角夹具的滚珠导轨。 根据通风连接的情况,烧结过滤器必须用单作用式转角夹具上的螺塞来代替。
紧凑型转角夹具的夹紧臂不包括在交付范围内。
遵守安全说明。使用说明:- 螺纹连接头。 - O 型环法兰连接。 - 钻孔通道。技术参数:最大工作压力:350 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 紧凑型设计。 - 多种型号。 - 对工件无碰撞接触。根据要求:更大的活塞直径和冲程,更多的旋转角度,各种夹紧臂存放架,带有位置控制。附件:用于紧凑型转角夹具 04368-10 的夹紧臂。供货范围- 1 个开槽螺母 M27x1.5(仅适用于紧凑型转角夹具 04368-14081104190100、04368-14081104190200、04368-14062104190100、04368-14062104190200)。 - 1 个用于夹紧臂存放架的螺钉或螺母。图纸提示:AGW 型:法兰位于顶部, 螺纹连接 AOF 型:法兰位于顶部, O 型环法兰连接 BGW 型:法兰位于底部, 螺纹连接 BOF 型:法兰位于底部, O 型环法兰连接 C 型:旋入式螺纹
1) 安装轮廓 2) 参见附件 3) 在单作用式气缸中,连接处配有内置烧结过滤器 4) 向左摆动 5) 向右摆动 6) 供货包含 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 连接方式 | 旋转方向 | 活塞直径 | 行程 | B | B2 | B3
| B4 | D
| G | H | H2 | H3 | H5 | H6 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04368-14081105190100 | B | 双作用 | 螺纹连接 | 右 | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 |  | | 根据要求 | | 04368-14081205190100 | B | 双作用 | o 型环法兰连接 | 右 | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 |  | | 根据要求 | | 04368-14081105190200 | B | 双作用 | 螺纹连接 | 左 | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 |  | | 根据要求 | | 04368-14081205190200 | B | 双作用 | o 型环法兰连接 | 左 | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 |  | | 根据要求 | | 04368-14062105190100 | B | 单作用 | 螺纹连接 | 右 | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 |  | | 根据要求 | | 04368-14062205190100 | B | 单作用 | o 型环法兰连接 | 右 | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 |  | | 根据要求 | | 04368-14062105190200 | B | 单作用 | 螺纹连接 | 左 | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 |  | | 根据要求 | | 04368-14062205190200 | B | 单作用 | o 型环法兰连接 | 左 | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 | 形状类型 | 连接方式 | 旋转方向 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | L | L3 | L8 | 体积流量 最大值 (cm³/s) | 需油量 / 行程 (cm³) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04368-14081105190100 | B | 双作用 | 螺纹连接 | 右 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14081205190100 | B | 双作用 | o 型环法兰连接 | 右 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14081105190200 | B | 双作用 | 螺纹连接 | 左 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14081205190200 | B | 双作用 | o 型环法兰连接 | 左 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14062105190100 | B | 单作用 | 螺纹连接 | 右 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14062205190100 | B | 单作用 | o 型环法兰连接 | 右 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14062105190200 | B | 单作用 | 螺纹连接 | 左 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04368-14062205190200 | B | 单作用 | o 型环法兰连接 | 左 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 |  | | 根据要求 | |
|
|