|
|
04364-10_A重型转角夹具,可自动化操作,A 型,带夹紧臂 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:重型快速夹钳特别适用于夹紧时间较短的手动夹紧操作。
夹紧臂可根据冲击扳手的转速旋转 90°,实现快速夹紧。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。使用说明:可调扭矩的冲击扳手。 在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。优点:- 可自动化操作 - 较高的夹持力 - 快速夹紧图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 | 形状类型 | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | 夹紧力 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04364-10-1061 | 右摆 | A | 带夹紧臂 | 90 | 70 | 22 | 11 | M12 | 80 | 139 | 11 | 15 | 30 | 29 | 50 | 66 | 55 | 50 | 11 | 10 | 19 | 28 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|