04364-05_A
重型转角夹具,加长夹紧行程,可自动化操作,A 型,带夹紧臂
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
重型转角夹具,加长夹紧行程 可自动化操作
重型转角夹具,加长夹紧行程,可自动化操作,A 型,带夹紧臂
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
重型转角夹具具有较长的夹紧行程,特别适用于自动化夹紧操作。
夹紧过程开始时,夹紧臂通过集成的控制曲线向下进行 90° 旋转行程运动。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
使用说明:
可调扭矩的冲击扳手。
在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。
优点:
- 可自动化操作
- 较高的夹持力
- 快速夹紧
供货范围
转角夹具,包含定位衬套。
图纸提示:
1) 回转行程
2) 夹紧行程
3) 向左旋转
4) 向右旋转
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04364-05_A 重型转角夹具,加长夹紧行程,可自动化操作,A 型,带夹紧臂
223 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型
形状类型
B
B1
B2
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L
L1
L2
L3
S1
S2
SW
锁紧扭矩
max. Nm
夹紧力
kN
CAD
配件
价格
订购
04364-05-1061
右摆
A
带夹紧臂
90
70
22
11
M12
26
105
164
31
15
30
29
10
50
66
55
50
31
10
19
28
6
根据要求
04364-05-0061
左摆
A
带夹紧臂
90
70
22
11
M12
26
105
164
31
15
30
29
10
50
66
55
50
31
10
19
28
6
根据要求
本类目的其他商品
04364-05_B
重型转角夹具,加长夹紧行程,可自动化操作,B 型,无夹紧臂