04570_B
压块,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
低型夹具
压块,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
热处理及黑色氧化处理。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04570_B 压块,B 型
316 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
D
G
H
H1
H2
H3
J
L
L1
L2
夹紧力
N
锁紧
扭矩
Nm
CAD
配件
价格
订购
04570-0825
25
10
6
M8
15
25
7
1,6
3
32
21,5
10
7000
25
根据要求
04570-1032
30
11
6
M10
19
32
7
2
4
40
26
12
8500
50
根据要求
04570-1238
35
12
8
M12
23
38
10
2,3
5
50
33
16
20000
90
根据要求
04570-1645
40
14
10
M16
25
45
10
3,2
6
60
40
20
40000
200
根据要求
本类目的其他商品
04570_A
压块,A 型