04567_A
钢制楔形夹具,带楔形面,带沉头螺栓,A 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
钢制楔形夹具,带楔形面
钢制楔形夹具,带楔形面,带沉头螺栓,A 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
夹钳经硬化 (33-39 HRC) 和黑色氧化处理。
提示:
鉴于其工作原理,楔形夹具适合用于多重夹紧。
通过楔面实现较大的夹持力。
带下拉效应的楔形夹具。
图纸提示:
尺寸 L 指 ≤A 的尺寸。
尺寸 H 指 ≥A 的尺寸。
1) O 型圈
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04567_A 钢制楔形夹具,带楔形面,带沉头螺栓,A 型
332 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
min.
A
max.
B
D
H
L
SW
夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
04567-11205
A
12
14
12
M5X15
7,5
9,5
3
2
4,3
根据要求
04567-11506
A
15
17
14,8
M6X16
8,7
9,3
4
3,5
7,3
根据要求
04567-11808
A
18,5
21,5
18,4
M8X20
11,8
11,3
5
5
18
根据要求
本类目的其他商品
04567_B
钢制楔形夹具,带楔形面,带圆柱头螺丝,B 型