04530_B
侧方夹紧装置,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
球墨铸铁侧方夹紧块,带长孔和钢制夹钳
侧方夹紧装置,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体材质为球墨铸铁 (GJS)。
钳口材质为调质钢,经硬化处理。
规格:
黑色,经涂漆处理。
钳口,亮色。
提示:
使用侧方夹紧块将工件抵在侧方夹紧挡块上,同时还能够防止工件的抬起。
侧方夹紧块和侧方夹紧挡块使用 DIN 912 圆柱头螺丝固定。成对使用侧方夹紧块和侧方夹紧挡块,可确保可靠的夹紧。
B 型:
供货范围内包含 2 个锥面垫圈和 2 个球面垫圈,分别为 M12 和 M16
图纸提示:
1) 锥面垫圈和球面垫圈 用于 M12 和 M16
2) 工件
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04530_B 侧方夹紧装置,B 型
255 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
F
kN
F1
kN
锁紧扭矩
Nm
CAD
配件
价格
订购
04530-03
B
58
2,4
150