|
|
产品说明材料:钢制。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:下向夹具是一种快速夹紧元件,使用该装置可以通过螺旋偏心轮由旋转式卡爪将工件同时压至固定挡块位置处和垫板上。 下向夹具可以通过止动螺栓和定心衬套(参见图纸)被定位和夹紧在模块化的格栅系统上。
规格 04516-006010、04516-006015、04516-006030 和 04516-006035 具有 2 个圆形的硬质合金嵌入件。夹紧力:04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 N特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | A | B | D
| D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=夹持力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04516-006005 | A | 右 | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 根据要求 | | 04516-010005 | A | 右 | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 根据要求 | | 04516-006025 | A | 左 | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 根据要求 | | 04516-010025 | A | 左 | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 根据要求 | |
|
|