04460_B
钢制侧方夹紧块,用于 T 型槽,B 型,带棱柱夹钳
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
钢制侧方夹紧块,用于 T 型槽
钢制侧方夹紧块,用于 T 型槽,B 型,带棱柱夹钳
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
表面硬化及黑色氧化处理。
提示:
通过拧紧末端球形锁紧螺钉使卡爪向前移动。以此利用下压效果使工件同时抵住固定挡块并夹紧在支撑面上。可将工件直接置于机床工作台上作为支撑面。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04460_B 钢制侧方夹紧块,用于 T 型槽,B 型,带棱柱夹钳
247 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
槽宽
B
D
D1
H
H1
H2
L
L1
S1
(夹紧行程)
夹持力
N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
04460-210
B
10
32
M8
8,4
24
20
8
52
28
3
7000
3
根据要求
04460-214
B
14
48
M12
12,5
37
30
11
72
40
4
15000
9
根据要求
04460-218
B
18
68
M16
16,5
47
35
13
86
41
7
21500
20
根据要求
本类目的其他商品
04460_A
钢制侧方夹紧块,用于 T 型槽,A 型,带平头夹钳