|
|
04451_D带固定卡爪的楔形夹具,D 型,有加工余量 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。 其楔形面结构可以达到较大的夹持力。 将楔形夹具放入 T 型槽可用于夹紧 拧入夹紧螺栓时,两个夹紧元件会朝外移动,并将工件顶在加工装置的固定限位卡爪上。 通过楔形块中的腰型孔,可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。 移动行程:M12 = ±1.0 mm, M16 = ±1.5mm。材料:楔形块和夹紧元件材质为调质钢。规格:楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。提示:在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的工件夹紧深度。供货范围楔形夹具。 固定螺栓。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D 内螺纹 | G 内六角螺丝 DIN 912 | Z 内六角螺丝 DIN 912 | 夹紧力 max. kN | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04451-0500412 | D | 98,5 | 104,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 根据要求 | |
|
|