norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:EN AW-7022。规格:亮色。提示:使用球面垫圈 07420 时要使用 G 型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04110_Aluminium 压板,叉形,DIN 6315,铝制 131 kB
 04110_Al_Datasheet_11376--zh 131 kB

图纸

压板,叉形,DIN 6315,铝制

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
类型L1A

B1B2B3B4适用
螺栓
CAD配件价格订购
04110-206铝制B601271963M6 根据要求
04110-208铝制B801592584M8 根据要求
04110-210铝制B100201131105M10 根据要求
04110-212铝制B125251438126M12/M14 根据要求
04110-2121铝制B160281438126M12/M14 根据要求
04110-216铝制B160301848158M16/M18 根据要求
04110-2161铝制B200361848158M16/M18 根据要求
04110-220铝制B2004022521510M20/M22 根据要求
04110-2201铝制B2504022622010M20/M22 根据要求
04110-224铝制B2004026662010M24 根据要求
04110-2241铝制B2504026662010M24 根据要求
04110-230铝制B3155034742012M30/M32 根据要求