norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为塑料 PA 6.6,玻璃纤维增强。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
不锈钢轴销 1.4305。

规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。
黑色压力垫圈。
轴螺栓为亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04232-14_IG_Datasheet_32183--zh 216 kB

图纸

塑料凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-14-152110504232-1521105钢制黑色M516922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-152110604232-1521106钢制黑色M616922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-252110804232-2521108钢制黑色M825113324,216,327,91001101,55170 根据要求
04232-14-153110504232-1531105不锈钢黑色M516922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-153110604232-1531106不锈钢黑色M616922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-253110804232-2531108不锈钢黑色M825113324,216,327,91001101,55170 根据要求
04232-14-1521840504232-15218405钢制红色 RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-1521840604232-15218406钢制红色 RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-2521840804232-25218408钢制红色 RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 根据要求
04232-14-1531840504232-15318405不锈钢红色 RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-1531840604232-15318406不锈钢红色 RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 根据要求
04232-14-2531840804232-25318408不锈钢红色 RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 根据要求