|
|
04624-40_C双作用液压杠杆夹,C 型,钻孔通道 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:当工件由于夹紧情况在未夹紧时向上自由移动,则杠杆式夹钳可以得到最佳的使用。由于当打开或关闭杠杆式夹钳时,夹紧杆进行线性运动(例如由于干涉轮廓),杠杆式夹钳特别适合夹紧元件不能横向运动的夹紧情况。力通过活塞传递到杠杆式夹钳的夹紧杆。通过杠杆式夹钳的双作用操作模式,明确规定了打开和关闭时间。材料:钢制外壳和活塞。规格:外壳经氧化处理。 活塞经硬化处理。提示:杠杆式夹钳的夹紧杆在水平位置可发挥其最佳夹紧力。 工件的公差可补偿至 +/- 8.5° 的位置偏差。 杠杆式夹钳的夹紧力取决于夹紧杆的长度。
遵守安全说明。使用说明:- 螺纹连接头。 - O 型环法兰连接。 - 钻孔通道。技术参数:- 活塞直径 16 和 25 的最大工作压力:350 bar。 - 活塞直径 40 的最大工作压力:200 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 集成的金属刮刀。 - 部分可伸缩的外壳。 - 对工件无碰撞接触。 - 无管道压力供应。 - 多种安装选择。根据要求:具有位置控制。供货范围- 1 个用于杠杆式夹钳的夹紧杆。 - 4 个符合 DIN EN ISO 4762 标准、8.8 强度等级的圆柱头螺栓。 - 4 个塑料盖。 - 2 个 O 型环 7x1.5(用于进行 O 型环法兰连接)。图纸提示:H1*= 最佳夹紧点;距离夹紧杆挡块为 -1.5mm
1) 安装轮廓 2) 松开 3) 夹紧 4) 圆形边缘 5) 只有当活塞直径为 16 时,这些孔才使用螺旋塞封闭 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 活塞直径 | 连接方式 | B | B1 | B2 | C (度) | D
| G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-40-161304 | C | 16 | 钻孔通道 | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 |  | | 根据要求 | | 04624-40-251304 | C | 25 | 钻孔通道 | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 |  | | 根据要求 | | 04624-40-401304 | C | 40 | 钻孔通道 | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 | 活塞直径 | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 夹持力 100 bar 的情况下 (kN) | 夹持力 200 bar 的情况下 (kN) | 夹持力 350 bar 的情况下 (kN) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-40-161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 |  | | 根据要求 | | 04624-40-251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 |  | | 根据要求 | | 04624-40-401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - |  | | 根据要求 | |
|
|