|
|
03089钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。 例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。
只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A2:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A4:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。
黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。 规格:钢制版本: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢版本 A2: 螺纹套筒抛光。 锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。
不锈钢版本 A4: 螺纹套筒抛光。 锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089图纸提示:A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母 C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 金属键 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-1903 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1004 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1105 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1206 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1308 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1410 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-1412 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1516 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-190384 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-100484 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-110584 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-120684 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-130884 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-141084 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-141284 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-151684 | A | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-01903 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-01004 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-01105 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-01206 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-01308 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-01410 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-01412 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-01516 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-0190384 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-0100484 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0110584 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0120684 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-0130884 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-0141084 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-0141284 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-0151684 | A | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-11903 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-11004 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-11105 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-11206 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-11308 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-11410 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-11412 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-11516 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-1190384 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1100484 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1110584 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1120684 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1130884 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1141084 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-1141284 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1151684 | A | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-61903 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-61004 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-61105 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-61206 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-61308 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-61410 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-61412 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-61516 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-6190384 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-6100484 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-6110584 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-6120684 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-6130884 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-6141084 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-6141284 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-6151684 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-71903 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-71004 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-71105 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-71206 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-71308 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-71410 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-71412 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-71516 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-7190384 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-7100484 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-7110584 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-7120684 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-7130884 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-7141084 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-7141284 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-7151684 | A | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-2903 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-2004 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-2105 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-2206 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-2308 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-2410 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-2412 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-2516 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-290384 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-200484 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-210584 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-220684 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-230884 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-241084 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-241284 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-251684 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-02903 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-02004 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-02105 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-02206 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-02308 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-02410 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-02412 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-02516 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-0290384 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-0200484 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0210584 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0220684 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-0230884 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-0241084 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-0241284 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-0251684 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-12903 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-12004 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-12105 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-12206 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-12308 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-12410 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-12412 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-12516 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-1290384 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1200484 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1210584 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1220684 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1230884 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1241084 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-1241284 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1251684 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-62903 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-62004 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-62105 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-62206 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-62308 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-62410 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-62412 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-62516 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-6290384 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-6200484 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-6210584 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-6220684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-6230884 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-6241084 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-6241284 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-6251684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-72903 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-72004 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-72105 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-72206 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-72308 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-72410 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-72412 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-72516 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-7290384 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-7200484 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-7210584 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-7220684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-7230884 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-7241084 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-7241284 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-7251684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-3903 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-3004 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-3105 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-3206 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-3308 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-3410 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-3412 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-3516 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-390384 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-300484 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-310584 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-320684 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-330884 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-341084 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-341284 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-351684 | C | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-03903 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-03004 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-03105 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-03206 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-03308 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-03410 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-03412 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-03516 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-0390384 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-0300484 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0310584 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0320684 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-0330884 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-0341084 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-0341284 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-0351684 | C | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-13903 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-13004 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-13105 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-13206 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-13308 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-13410 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-13412 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-13516 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-1390384 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1300484 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1310584 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1320684 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1330884 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1341084 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-1341284 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1351684 | C | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-63903 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-63004 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-63105 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-63206 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-63308 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-63410 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-63412 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-63516 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-6390384 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-6300484 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-6310584 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-6320684 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-6330884 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-6341084 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-6341284 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-6351684 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-73903 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-73004 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-73105 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-73206 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-73308 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-73410 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-73412 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-73516 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-7390384 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-7300484 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-7310584 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-7320684 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-7330884 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-7341084 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-7341284 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-7351684 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-4903 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-4004 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-4105 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-4206 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-4308 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-4410 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-4412 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-4516 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-490384 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-400484 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-410584 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-420684 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-430884 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-441084 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-441284 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-451684 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-04903 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-04004 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-04105 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-04206 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-04308 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-04410 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-04412 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-04516 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-0490384 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-0400484 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0410584 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0420684 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-0430884 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-0441084 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-0441284 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-0451684 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-14903 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-14004 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-14105 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-14206 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-14308 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-14410 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-14412 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-14516 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-1490384 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1400484 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1410584 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1420684 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1430884 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1441084 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-1441284 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1451684 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-64903 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-64004 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-64105 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-64206 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-64308 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-64410 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-64412 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-64516 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-6490384 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-6400484 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-6410584 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-6420684 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-6430884 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-6441084 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-6441284 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-6451684 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-74903 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-74004 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-74105 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-74206 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-74308 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-74410 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-74412 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-74516 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-7490384 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-7400484 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-7410584 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-7420684 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-7430884 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-7441084 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-7441284 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-7451684 | D | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | |
|
|