|
|
03190-10钢制锁紧和夹紧手柄,带塑料星形把手 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:通过锁紧和夹紧手柄,仅用一种产品就可实现各种调节元件的定位、固定和夹紧。通过螺栓可以锁定制动装置,通过套筒的端面可以实现强力夹紧。材料:黑灰色热塑性塑料星形旋钮。
螺纹套筒 1.0718。
不锈钢柱塞顶销 1.4305。规格:钢制镀锌。 亮色不锈钢。优点:集锁定和夹紧于一身的产品。 星形旋钮,符合人体工学的操作。根据要求:特殊类型。附件:六角薄螺母,DIN 439特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | 行程 S | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03190-10-108040 | 4 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 根据要求 | | 03190-10-210050 | 5 | M10 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 根据要求 | | 03190-10-312060 | 6 | M12 | 50 | 22 | 31,8 | 17 | 57,8 | 20 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03190-10-416080 | 8 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 74 | 26 | 8 | 16 | | | 根据要求 | | 03190-10-108041 | 4 | M8x1 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 根据要求 | | 03190-10-210051 | 5 | M10x1 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 根据要求 | | 03190-10-312061 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22 | 31,8 | 17 | 57,8 | 20 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03190-10-416081 | 8 | M16x1,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 74 | 26 | 8 | 16 | | | 根据要求 | |
|
|