norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和圆柱形顶销
03186

精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和圆柱形顶销

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制,热塑性塑料球形把手。规格:硬化、抛光处理,黑灰色球形把手。提示:这种带衬套的分度销特别适合快速定位及安装。精密的柱塞及衬套保证了很高的插接重复精度。

技术参数参看《安装及装配说明书》。
图纸提示:
A型: 标准
B型: 可锁紧
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03186 精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和圆柱形顶销 209 kB

图片(总概述)

精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和圆柱形顶销

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3LL1L2L3L5L6行程
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
内螺纹球形把手CAD配件价格订购
03186-010A101619257925-132,531101530M6 根据要求
03186-012A122023329133-13335101535M8 根据要求
03186-016A16252840106,541,5-13342102050M10 根据要求
03186-020A20303340114,541,5-13350103663M10 根据要求
03186-025A2538425013451-13360102073M10 根据要求
03186-110B10161925792536,5132,531101530M6 根据要求
03186-112B12202332913344,513335101535M8 根据要求
03186-116B16252840106,541,55313342102050M10 根据要求
03186-120B20303340114,541,55313350103663M10 根据要求
03186-125B253842501345162,513360102073M10 根据要求