|
|
03099-60_C钢制或不锈钢制定位衬套,带状态传感器,C 型,带螺纹和启动锥 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:定位衬套是螺栓形操作元件和锁定元件的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。
带有状态传感器的定位衬套在衬套上有一个可调节的传感器。这样就可以以电子方式查询螺栓是否在定位衬套中。 使用多个衬套,可确定操作元件或锁定元件位于其中哪个衬套中。材料:钢制或不锈钢制定位衬套 1.4034。
不锈钢制传感器。
黄铜夹紧螺母。 规格:定位衬套: 钢制,经硬化和氧化处理。 不锈钢,经硬化和抛光处理。
传感器经抛光处理。 夹紧螺母镀镍。提示:适用于保留件 03099。 状态传感器和夹紧螺母在供货时未组装。 夹紧螺母的最大紧固扭矩:1.2 Nm。技术参数:感应式传感器: 输出电路:常开触点 (NO) 工作电压:10 - 30 V DC 工作电流:<100 mA 开关距离:1 mm 开关频率:<3500 Hz 防短路:有 反极性保护:有 保护级别:IP 67 连接方式:2 m 电缆 PVC 温度范围:-25° C - +70°C 许可证:CE、c-UL-us、EAC应用:定位衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外,还可以确保操作元件或锁定元件处于所需位置。 例如,在调整包装机的格式中。装配:传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。
装配说明中描述了详细程序。安全:带状态传感器的定位衬套不适合用于保障人身安全。图纸提示:1) LED
BN = 棕色 BK = 黑色 BU = 蓝色 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 材料 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-60-3041211 | C | 带螺纹和启动锥 | 钢制 | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-3051211 | C | 带螺纹和启动锥 | 钢制 | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-3061211 | C | 带螺纹和启动锥 | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-3081611 | C | 带螺纹和启动锥 | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-3101611 | C | 带螺纹和启动锥 | 钢制 | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-13041211 | C | 带螺纹和启动锥 | 不锈钢 | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-13051211 | C | 带螺纹和启动锥 | 不锈钢 | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-13061211 | C | 带螺纹和启动锥 | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-13081611 | C | 带螺纹和启动锥 | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-60-13101611 | C | 带螺纹和启动锥 | 不锈钢 | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|