norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内导轨的不锈钢凸轮旋柄柱塞,C 型,有螺栓帽,无螺母
03099-35_C

带内导轨的不锈钢凸轮旋柄柱塞,C 型,有螺栓帽,无螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:

螺纹套筒、和手柄 1.4308。
柱塞顶销 1.4305。
压力弹簧 1.4310。
螺栓帽热塑性塑料 PA。

规格:螺纹套筒、压力弹簧和锁扣亮色。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 深灰色 RAL 7021。
- 纯橙色 RAL 2004。
- 油菜黄色 RAL 1021。
- 交通红色 RAL 3020。
- 信号绿色 RAL 6032。
- 交通蓝色 RAL 5017。
- 浅灰色 RAL 7035。
应用:由于其封闭式设计,带内导轨的凸轮旋柄柱塞可以安装在如灰尘和飞溅火花等污染严重的地方。优点:- 将手柄旋转 180°,柱塞顶销即可缩回。
- 封闭式设计可防止灰尘进入螺纹套筒。
- 套筒上的六角便于安装凸轮旋柄柱塞。
根据要求:特殊类型。附件:固定支架 03099。
定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03099-35_C_Datasheet_32336--zh 386 kB

图纸

带内导轨的不锈钢凸轮旋柄柱塞,C 型,有螺栓帽,无螺母

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1D2LL1L3BB1HSW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-35-10605101C黑色 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-10606121C黑色 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-10608161C黑色 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-10610201C黑色 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-106051012C橙色 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-106061212C橙色 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-106081612C橙色 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-106102012C橙色 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-1060510116C黄色 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-1060612116C黄色 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-1060816116C黄色 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-1061020116C黄色 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-1060510148C红色 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-1060612148C红色 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-1060816148C红色 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-1061020148C红色 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-1060510186C灰色 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-1060612186C灰色 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-1060816186C灰色 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-1061020186C灰色 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-1060510187C蓝色 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-1060612187C蓝色 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-1060816187C蓝色 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-1061020187C蓝色 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-1060510188C灰色 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-1060612188C灰色 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-1060816188C灰色 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-1061020188C灰色 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求