|
|
03099-22_A不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,A 型,无螺栓帽,无螺母 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。 通过 180° 的止动面从卡槽跳出,以此防止柱塞顶销重新伸出。 通过选择停止侧(左、右),决定手柄的旋转方向。材料:手柄 1.4308.
螺纹套管和柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310. 规格:螺纹套管和手柄亮色。 柱塞顶销经打磨处理,亮色。 压力弹簧亮色。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 180° 停止,单侧旋转方向。根据要求:特殊类型。 附件:固定支架 03099。 定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 2 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-22-11040410 | A | 左 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040510 | A | 左 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040610 | A | 左 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040512 | A | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040612 | A | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040812 | A | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040616 | A | 左 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040816 | A | 左 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11041016 | A | 左 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110408201 | A | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110410201 | A | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110412201 | A | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040410 | A | 右 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040510 | A | 右 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040610 | A | 右 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040512 | A | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040612 | A | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040812 | A | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040616 | A | 右 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040816 | A | 右 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21041016 | A | 右 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210408201 | A | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210410201 | A | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210412201 | A | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|