|
|
03099-21_A凸轮旋柄柱塞 不锈钢制带限位器,型号 A |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4305。 规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转 180° 销头缩回。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。 通过 180° 的止动面从卡槽跳出,以此防止销头重新伸出。 通过选择止动面来设定锁舌的旋转方向。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 2 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-21-1040410 | A | 左 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040510 | A | 左 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040610 | A | 左 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040512 | A | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040612 | A | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040812 | A | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040616 | A | 左 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1040816 | A | 左 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-21-1041016 | A | 左 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-21-10408201 | A | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-21-10410201 | A | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-21-10412201 | A | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040410 | A | 右 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040510 | A | 右 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040610 | A | 右 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040512 | A | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040612 | A | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040812 | A | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040616 | A | 右 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2040816 | A | 右 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-21-2041016 | A | 右 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-21-20408201 | A | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-21-20410201 | A | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-21-20412201 | A | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|