norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
方形不锈钢凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽
03099-19_G

方形不锈钢凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。
手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁定位置。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置,从而使柱塞顶销保持缩回状态。
材料:手柄 1.4308.
套管 1.4301.
柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310.
规格:套管和手柄亮色。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。
压力弹簧亮色。
提示:由于采用方形套筒,凸轮旋柄柱塞适合焊接。建议采用点焊定位,以避免弹簧过度受热。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
方形套筒,用于焊接。
根据要求:特殊类型。
附件:定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-19_G 方形不锈钢凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽 188 kB

图纸

方形不锈钢凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽

商品选择/筛选

订货号类型D

D1LL1BB1HFx30°SW初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-19-1100410G41038,525936112814 根据要求
03099-19-1100510G51038,5259361,312814 根据要求
03099-19-1100610G61038,5259361,812814 根据要求
03099-19-1100512G51247,43010,83,681,316814 根据要求
03099-19-1100612G61247,43010,83,681,816814 根据要求
03099-19-1100812G81247,43010,83,682,316814 根据要求
03099-19-1100616G61661,24014,44,8101,8201535 根据要求
03099-19-1100816G81661,24014,44,8102,3201535 根据要求
03099-19-1101016G101661,24014,44,8102,8201535 根据要求
03099-19-1100820G8207150186122,3242060 根据要求
03099-19-1101020G10207150186122,8242060 根据要求
03099-19-1101220G12207150186123242060 根据要求