|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:手柄 1.4308.
螺纹套管和柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310.
螺栓帽热塑性塑料 PA。规格:螺纹套管和手柄亮色。 柱塞顶销经打磨处理,亮色。 压力弹簧亮色。 不同颜色的螺栓帽: - 黑灰色 RAL 7021 - 纯橙色 RAL 2004 - 油菜籽黄色 RAL 1021 - 交通红色 RAL 3020 - 信号绿色 RAL 6032 - 交通蓝色 RAL 5017 - 浅灰色 RAL 7035优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 可选择彩色塑料螺栓帽。 通过外螺纹安装。根据要求:特殊类型。 附件:固定支架 03099。 定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 图纸提示:A 型:无螺栓帽,不带锁紧螺母 B 型:无螺栓帽,带锁紧螺母 C 型:有螺栓帽,不带锁紧螺母 D 型:有螺栓帽,带锁紧螺母 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-11-1040410 | A | - | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10404101 | A | - | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040510 | A | - | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10405101 | A | - | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040610 | A | - | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10406101 | A | - | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040512 | A | - | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10405121 | A | - | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040612 | A | - | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10406121 | A | - | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040812 | A | - | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10408121 | A | - | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040616 | A | - | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10406161 | A | - | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040816 | A | - | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10408161 | A | - | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1041016 | A | - | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10410161 | A | - | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1040820 | A | - | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10408201 | A | - | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1041020 | A | - | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10410201 | A | - | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1041220 | A | - | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10412201 | A | - | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050410 | B | - | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10504101 | B | - | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050510 | B | - | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10505101 | B | - | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050610 | B | - | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10506101 | B | - | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050512 | B | - | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10505121 | B | - | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050612 | B | - | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10506121 | B | - | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050812 | B | - | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10508121 | B | - | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050616 | B | - | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10506161 | B | - | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050816 | B | - | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10508161 | B | - | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1051016 | B | - | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10510161 | B | - | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1050820 | B | - | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10508201 | B | - | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1051020 | B | - | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10510201 | B | - | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1051220 | B | - | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10512201 | B | - | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060410 | C | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10604101 | C | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060510 | C | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10605101 | C | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060610 | C | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10606101 | C | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060512 | C | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10605121 | C | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060612 | C | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10606121 | C | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060812 | C | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10608121 | C | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060616 | C | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10606161 | C | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060816 | C | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10608161 | C | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061016 | C | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10610161 | C | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060820 | C | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10608201 | C | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061020 | C | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10610201 | C | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061220 | C | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10612201 | C | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10604102 | C | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106041012 | C | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10605102 | C | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051012 | C | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10606102 | C | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061012 | C | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10605122 | C | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051212 | C | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10606122 | C | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061212 | C | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10608122 | C | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081212 | C | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10606162 | C | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061612 | C | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10608162 | C | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081612 | C | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10610162 | C | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106101612 | C | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10608202 | C | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106082012 | C | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10610202 | C | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106102012 | C | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10612202 | C | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106122012 | C | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106041016 | C | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060410116 | C | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051016 | C | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060510116 | C | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061016 | C | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060610116 | C | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051216 | C | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060512116 | C | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061216 | C | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060612116 | C | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081216 | C | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060812116 | C | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061616 | C | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060616116 | C | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081616 | C | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060816116 | C | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106101616 | C | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061016116 | C | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106082016 | C | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060820116 | C | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106102016 | C | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061020116 | C | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106122016 | C | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061220116 | C | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106041084 | C | 红色 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060410184 | C | 红色 RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051084 | C | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060510184 | C | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061084 | C | 红色 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060610184 | C | 红色 RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051284 | C | 红色 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060512184 | C | 红色 RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061284 | C | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060612184 | C | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081284 | C | 红色 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060812184 | C | 红色 RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061684 | C | 红色 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060616184 | C | 红色 RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081684 | C | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060816184 | C | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106101684 | C | 红色 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061016184 | C | 红色 RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106082084 | C | 红色 RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060820184 | C | 红色 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106102084 | C | 红色 RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061020184 | C | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106122084 | C | 红色 RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061220184 | C | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106041086 | C | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060410186 | C | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051086 | C | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060510186 | C | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061086 | C | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060610186 | C | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051286 | C | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060512186 | C | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061286 | C | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060612186 | C | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081286 | C | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060812186 | C | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061686 | C | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060616186 | C | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081686 | C | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060816186 | C | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106101686 | C | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061016186 | C | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106082086 | C | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060820186 | C | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106102086 | C | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061020186 | C | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106122086 | C | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061220186 | C | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106041087 | C | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060410187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051087 | C | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060510187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061087 | C | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060610187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051287 | C | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060512187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061287 | C | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060612187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081287 | C | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060812187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061687 | C | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060616187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081687 | C | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060816187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106101687 | C | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061016187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106082087 | C | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060820187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106102087 | C | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061020187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106122087 | C | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061220187 | C | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106041088 | C | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060410188 | C | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051088 | C | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060510188 | C | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061088 | C | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060610188 | C | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106051288 | C | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060512188 | C | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061288 | C | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060612188 | C | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081288 | C | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060812188 | C | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106061688 | C | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060616188 | C | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106081688 | C | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060816188 | C | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106101688 | C | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061016188 | C | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106082088 | C | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1060820188 | C | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106102088 | C | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061020188 | C | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-106122088 | C | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1061220188 | C | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070410 | D | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10704101 | D | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070510 | D | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10705101 | D | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070610 | D | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10706101 | D | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070512 | D | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10705121 | D | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070612 | D | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10706121 | D | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070812 | D | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10708121 | D | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070616 | D | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10706161 | D | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070816 | D | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10708161 | D | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071016 | D | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10710161 | D | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070820 | D | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10708201 | D | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071020 | D | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10710201 | D | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071220 | D | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10712201 | D | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10704102 | D | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107041012 | D | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10705102 | D | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051012 | D | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10706102 | D | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061012 | D | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10705122 | D | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051212 | D | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10706122 | D | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061212 | D | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10708122 | D | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081212 | D | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10706162 | D | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061612 | D | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10708162 | D | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081612 | D | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10710162 | D | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107101612 | D | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10708202 | D | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107082012 | D | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10710202 | D | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107102012 | D | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-10712202 | D | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107122012 | D | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107041016 | D | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070410116 | D | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051016 | D | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070510116 | D | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061016 | D | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070610116 | D | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051216 | D | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070512116 | D | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061216 | D | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070612116 | D | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081216 | D | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070812116 | D | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061616 | D | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070616116 | D | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081616 | D | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070816116 | D | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107101616 | D | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071016116 | D | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107082016 | D | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070820116 | D | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107102016 | D | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071020116 | D | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107122016 | D | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071220116 | D | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107041084 | D | 红色 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070410184 | D | 红色 RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051084 | D | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070510184 | D | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061084 | D | 红色 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070610184 | D | 红色 RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051284 | D | 红色 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070512184 | D | 红色 RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061284 | D | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070612184 | D | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081284 | D | 红色 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070812184 | D | 红色 RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061684 | D | 红色 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070616184 | D | 红色 RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081684 | D | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070816184 | D | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107101684 | D | 红色 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071016184 | D | 红色 RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107082084 | D | 红色 RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070820184 | D | 红色 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107102084 | D | 红色 RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071020184 | D | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107122084 | D | 红色 RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071220184 | D | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107041086 | D | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070410186 | D | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051086 | D | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070510186 | D | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061086 | D | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070610186 | D | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051286 | D | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070512186 | D | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061286 | D | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070612186 | D | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081286 | D | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070812186 | D | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061686 | D | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070616186 | D | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081686 | D | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070816186 | D | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107101686 | D | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071016186 | D | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107082086 | D | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070820186 | D | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107102086 | D | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071020186 | D | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107122086 | D | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071220186 | D | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107041087 | D | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070410187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051087 | D | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070510187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061087 | D | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070610187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051287 | D | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070512187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061287 | D | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070612187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081287 | D | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070812187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061687 | D | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070616187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081687 | D | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070816187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107101687 | D | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071016187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107082087 | D | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070820187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107102087 | D | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071020187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107122087 | D | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071220187 | D | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107041088 | D | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070410188 | D | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051088 | D | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070510188 | D | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061088 | D | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070610188 | D | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107051288 | D | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070512188 | D | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061288 | D | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070612188 | D | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081288 | D | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070812188 | D | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107061688 | D | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070616188 | D | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107081688 | D | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070816188 | D | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107101688 | D | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071016188 | D | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107082088 | D | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1070820188 | D | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107102088 | D | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071020188 | D | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-107122088 | D | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-11-1071220188 | D | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|